Descrição da irregularidade Unidade básica

Informações adicionais
  • Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
  • Irregularidade 3 Falha à terra
  • Irregularidade 4 Chopper de frenagem
  • Irregularidade 6 Falha de rede
  • Irregularidade 7 Circuito intermediário
  • Irregularidade 8 Monitoramento da rotação
  • Irregularidade 9 Modo de controle
  • Irregularidade 10 Data Flexibility
  • Irregularidade 11 Monitoração da temperatura
  • Irregularidade 12 Freio
  • Irregularidade 16 Colocação em operação
  • Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
  • Irregularidade 18 Irregularidade de software
  • Irregularidade 19 Dados do processo
  • Irregularidade 20 Monitoração da unidade
  • Irregularidade 23 Módulo de potência
  • Irregularidade 25 Monitoração da memória de parâmetros
  • Irregularidade 26 Irregularidade externa
  • Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB
  • Irregularidade 29 Chave fim de curso HW
  • Irregularidade 31 Proteção do motor térmica
  • Irregularidade 32 Comunicação
  • Irregularidade 33 Inicialização do sistema
  • Irregularidade 34 Configuração de dados do processo
  • Irregularidade 35 Ativação funcional
  • Irregularidade 44 Subcomponente do módulo de potência
  • Irregularidade 51 Processamento analógico
  • Irregularidade 52 Função de proteção contra explosões Categoria 2
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
  • SEW Service
  • Descrição da irregularidade Unidade básica