Irregularidade 19 Dados do processo

Irregularidade: 19.01 (1301hex | 4865dec)

Descrição: violação do valor do perfil de torque

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os valores do perfil de torque ajustados não são plausíveis. O limite de torque só pode ser especificado como um valor absoluto.

Ajustar valores do perfil.

Irregularidade: 19.03 (1303hex | 4867dec)

Descrição: violação do valor nominal de velocidade

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Os valores nominais de velocidade na interconexão do valor do perfil não são plausíveis. O limite de velocidade só pode ser especificado como um valor absoluto.

Corrigir valores nominais.

Irregularidade: 19.04 (1304hex | 4868dec)

Descrição: violação do valor nominal de aceleração

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O valor nominal da aceleração na interconexão do valor do perfil não é plausível. O limite de aceleração só pode ser especificado como um valor absoluto.

Corrigir valor nominal.

Irregularidade: 19.05 (1305hex | 4869dec)

Descrição: função de acionamento não disponível

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma função de acionamento (FCB) que não existe foi selecionada.

Especificar número FCB existente.

Irregularidade: 19.08 (1308hex | 4872dec)

Descrição: não é permitida a comutação do conjunto de acionamento

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi solicitada uma comutação do conjunto de acionamento com o estágio de saída não bloqueado.

Bloquear o estágio de saída antes da comutação do conjunto de acionamento.

Irregularidade: 19.09 (1309hex | 4873dec)

Descrição: infração do valor nominal de retorno

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O tempo de retrocesso não é plausível. O tempo de retrocesso só pode ser especificado como um valor absoluto

Ajustar tempo de retrocesso.

Irregularidade: 19.11 (130Bhex | 4875dec)

Descrição: inversão do sentido de rotação – irregularidade de sinal no momento da liberação

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

No momento da liberação, os níveis dos sinais "Ativar inversão externa do sentido de rotação" e "Sinal de referência de inversão externa do sentido de rotação" não são plausíveis (não invertidos entre si).

Verificar o controle ou o cabeamento.

Um sinal de referência é parametrizado para a inversão externa do sentido de rotação, mas nenhum sinal para ativar a função.

Alterar parametrização.

Irregularidade: 19.12 (130Chex | 4876dec)

Descrição: inversão do sentido de rotação – irregularidade de sinal durante a liberação

 

Resposta: inversão do sentido de rotação externa

Causa

Ação

Para um acionamento liberado, os níveis de sinal para ativar a inversão externa do sentido de rotação foram alterados.

Verificar o controle ou o cabeamento.