Fallo 19 Datos de proceso
Fallo: 19.01 (1301hex | 4865dec) Descripción: Vulneración de valores de perfil de par | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Los valores de perfil de par ajustados no son plausibles. El límite de par sólo se puede especificar como valor. | Corrija los valores de perfil. | |
Fallo: 19.03 (1303hex | 4867dec) Descripción: Vulneración de la consigna de velocidad | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Las consignas de velocidad en la conexión de valor de perfil no son plausibles. El límite de velocidad sólo se puede especificar como valor. | Corrija las consignas. | |
Fallo: 19.04 (1304hex | 4868dec) Descripción: Vulneración de consigna de aceleración | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La consigna de aceleración en la conexión de valor de perfil no es plausible. El límite de aceleración sólo se puede especificar como valor. | Corrija la consigna. | |
Fallo: 19.05 (1305hex | 4869dec) Descripción: Función de accionamiento no presente | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente. | Introduzca el número FCB existente. | |
Fallo: 19.08 (1308hex | 4872dec) Descripción: Cambio de conjunto de accionamiento no permitido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha solicitado un cambio de conjunto de accionamiento con la etapa de salida no bloqueada. | Bloquee la etapa de salida antes del cambio de conjunto de accionamiento. | |
Fallo: 19.09 (1309hex | 4873dec) Descripción: Infracción de consigna de jerk | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El tiempo de impulso no es plausible. El tiempo de impulso sólo se puede especificar como valor | Ajuste el tiempo de impulso. | |
Fallo: 19.11 (130Bhex | 4875dec) Descripción: Inversión del sentido de giro – Fallo de señal en el momento de la habilitación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
En el momento de la habilitación los niveles de señal de las señales "Activar inversión del sentido de giro externa" y "Señal de referencia de inversión del sentido de giro externa" no son plausibles (no invertidos entre sí). | Compruebe el control o el cableado. | |
Para la inversión del sentido de giro externa hay parametrizada una señal de referencia, pero ninguna señal para activar la función. | Adapte la parametrización. | |
Fallo: 19.12 (130Chex | 4876dec) Descripción: Inversión del sentido de giro – Fallo de señal durante la habilitación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Inversión del sentido de giro externa | |
Causa | Medida | |
Se han modificado los niveles de señal para la activación de la inversión del sentido de giro externa con el accionamiento habilitado. | Compruebe el control o el cableado. | |