Fallo 20 Vigilancia de la unidad
Fallo: 20.01 (1401hex | 5121dec) Descripción: Fallo en la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible. | – Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos. – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado. | Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria. | |
Fallo: 20.02 (1402hex | 5122dec) Descripción: Sobrecarga de la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La carga de corriente en las rutas de corriente de la tensión de alimentación de 24 V CC dentro de la unidad es demasiado alta. Por este motivo, se ha desconectado la tensión de las salidas de señal de la unidad. | – Retire todos los consumidores externos: – en las salidas binarias de la unidad básica – en las opciones instaladas – en todas las conexiones de encoder – en todos los consumidores de las bornas de tensión de salida de 24 V CC – Confirme el fallo. – Conecte de nuevo los consumidores con la unidad sucesivamente hasta que el mensaje de fallo se presente otra vez. – Conecte consumidores con un consumo de corriente menor o elimine el cortocircuito. | |
Fallo: 20.07 (1407hex | 5127dec) Descripción: Fallo interno hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. | – Confirme el fallo. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad. | |
Fallo: 20.08 (1408hex | 5128dec) Descripción: Ventilador – Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El ventilador no funciona correctamente. | – Compruebe si el ventilador presenta suciedad. – Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.09 (1409hex | 5129dec) Descripción: Ventilador – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El ventilador está averiado. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.10 (140Ahex | 5130dec) Descripción: Ventilador – Fallo en la tensión de alimentación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Falta la tensión de alimentación del ventilador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.11 (140Bhex | 5131dec) Descripción: STO – Retardo de conmutación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Entre las dos señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 se ha producido un retardo de conmutación. | – Compruebe el cableado de STO. – Asegúrese de que ambas señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 se conmutan simultáneamente. – Asegúrese de que ambas señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 están conmutadas a nivel Low. Seguidamente, confirme el fallo. | |
El cambio de estado de las señales STO es demasiado lento. | Asegúrese de proporcionar un flanco de conmutación con mayor pendiente. | |
En la conmutación de STO se ha producido un defecto interno. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.23 (1417hex | 5143dec) Descripción: Registro de temperatura incorrecto en el módulo de potencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. El módulo de potencia no suministra datos de temperatura. | – Confirme el fallo. – Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 20.24 (1418hex | 5144dec) Descripción: Falta el módulo de comunicación necesario | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha eliminado un módulo de comunicación que se utiliza en la configuración de la unidad. | – Vuelva a enchufar el módulo de comunicación. – Si no hay ninguna pasarela CFX.. ni ningún módulo de comunicación CFC11A enchufado como opción frontal, ejecute la función "Estado de entrega de unidad binaria". | |
Fallo: 20.25 (1419hex | 5145dec) Descripción: Módulo de comunicación agregado | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha agregado un módulo de comunicación que no se utiliza en la configuración de la unidad. | – Vuelva a retirar el módulo de comunicación. – Si hay una pasarela CFX.. o un módulo de comunicación CFC11A enchufado como opción frontal, ejecute la función "Estado de entrega de unidad de bus de campo" | |