Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
Irregularidade: 01.01 (0101hex | 257dec) Descrição: sobrecorrente nos bornes de saída do motor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito na saída do motor. | – Verificar o cabo de alimentação do motor quanto a curto-circuito. – Eliminar o curto-circuito. | |
O estágio de potência de saída está com defeito. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A corrente do motor está muito alta. | Conectar um motor menor. | |
Irregularidade: 01.02 (0102hex | 258dec) Descrição: sobrecorrente no estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A corrente do motor está muito alta. | Conectar um motor menor. | |
O controlador de corrente do módulo de rede inteligente está ajustado incorretamente. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O tempo de rampa é muito curto. | Aumentar tempo de rampa. | |
Um dos seguintes componentes está com irregularidade: – Alimentação de corrente interna – Medição de corrente – Módulo de fase | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A tensão de alimentação externa de 24 VCC é instável. | Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC. | |
As flutuações de tensão são muito fortes. O controlador de corrente do módulo de rede inteligente não pode compensá-las. | – Estabilizar a tensão. – Verificar a alimentação. – Verificar o planejamento de projeto. | |
Irregularidade: 01.05 (0105hex | 261dec) Descrição: desligamento inesperado | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O estágio de saída foi bloqueado. A causa exata da irregularidade não pôde ser determinada. | – Confirmar a irregularidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |