Défaut 25 Surveillance de la mémoire paramètres
Défaut : 25.01 (1901hex | 6401dec) Description : Avertissement time out | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Un accès à la mémoire (lecture / écriture) dure plus longtemps que le temps attendu. | Aucune action nécessaire. L'avertissement est acquitté automatiquement une fois l'accès à la mémoire terminé. | |
Défaut : 25.02 (1902hex | 6402dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut durée d'exécution | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution dans la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil / le module mémoire. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. – Procéder à la réinitialisation. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.06 (1906hex | 6406dec) Description : Configuration d'appareil incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le jeu de données contenu dans l'appareil a été copié depuis un autre appareil qui se différencie de l'appareil actuel par la gamme, la puissance ou la tension. | – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. | |
Dans cet appareil, le module mémoire débrochable est celui d'un autre appareil qui se différence de l'appareil actuel par exemple par la gamme, la puissance ou la tension. | – Choisir le module mémoire adéquat. – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – Procéder à la réinitialisation. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
L'étage de puissance a été remplacé ; sa puissance ou sa tension est différente de celle de l'étage de puissance initial. | – Utiliser un étage de puissance adapté. – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. | |
Le sous-composant est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.07 (1907hex | 6407dec) Description : Mémoire non volatile – Défaut d'initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Échec d'initialisation de la mémoire non volatile | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données de la mémoire non volatile sont remises à leur valeur standard. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. – Procéder à la réinitialisation. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.10 (190Ahex | 6410dec) Description : Données de configuration étage de puissance – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données de configuration de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.12 (190Chex | 6412dec) Description : Données de configuration étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Données de configuration de l'étage de puissance erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.13 (190Dhex | 6413dec) Description : Données de configuration électronique de commande – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Données de configuration de l'électronique de commande erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.14 (190Ehex | 6414dec) Description : Données d'alignement étage de puissance – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'étage de puissance n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.15 (190Fhex | 6415dec) Description : Données d'alignement électronique de commande – Conflit de versions | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'électronique de commande n'ont pas la bonne version. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.16 (1910hex | 6416dec) Description : Données d'alignement étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'étage de puissance sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.17 (1911hex | 6417dec) Description : Données d'alignement électronique de commande – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les données d'alignement de l'électronique de commande sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.18 (1912hex | 6418dec) Description : Données QS étage de puissance – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Les données QS de l'étage de puissance sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.19 (1913hex | 6419dec) Description : Données QS électronique de commande – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Les données QS de l'électronique de commande sont erronées. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.20 (1914hex | 6420dec) Description : Mémoire de l'appareil de base – Défaut d'initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut d'initialisation de la mémoire de l'appareil de base | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.21 (1915hex | 6421dec) Description : Mémoire de l'appareil de base – Défaut durée d'exécution | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution de la mémoire de l'appareil de base | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.30 (191Ehex | 6430dec) Description : Module mémoire débrochable – Défaut d'initialisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le module mémoire débrochable n'est pas formaté correctement. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – Revenir à l'état de livraison. Attention, dans ce cas, toutes les données du module mémoire débrochable sont remises à leur valeur standard. | |
Défaut d'initialisation du module mémoire débrochable après restauration de l'état de livraison | – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. – Procéder à la réinitialisation. Pour cela, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.31 (191Fhex | 6431dec) Description : Module mémoire débrochable – Défaut durée d'exécution | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut durée d'exécution du module mémoire débrochable | – Utiliser un nouveau module mémoire et procéder à une nouvelle mise en service. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.61 (193Dhex | 6461dec) Description : Point de restauration – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Impossible de créer le point de restauration. | Recréer le point de restauration. | |
Défaut : 25.62 (193Ehex | 6462dec) Description : Point de restauration non disponible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par réinitialisation processeur | |
Cause | Action | |
Le point de restauration, avec lequel les réglages paramètres, p. ex. d'un module logiciel MOVIKIT®, peuvent être restaurés, n'a pas été créé. | – Mettre hors tension l'appareil et enlever la passerelle CFX11x ou le module de communication CFC11x. Dans ce cas, l'appareil est exploité comme variante binaire. – Pour créer un point de restauration, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 25.70 (1946hex | 6470dec) Description : Configuration de carte incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration actuelle des cartes ne correspond pas à l'état de la mise en service sauvegardée. Une carte qui était encore présente lors de la mise en service a par exemple été retirée. | – Rétablir la configuration d'origine des cartes. – Acquitter le défaut par une réinitialisation manuelle. Pour cela, sélectionner le réglage "Acceptation du jeu de paramètres" dans le paramètre "Réinitialisation manuelle défaut" sous [Diagnostic] > [État] > [État de défaut]. | |