Défaut 12 Frein
Défaut : 12.01 (0C01hex | 3073dec) Description : Défaut sortie frein | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Aucun frein raccordé. | – Vérifier le raccordement du frein. – Vérifier la mise en service. | |
La liaison frein a été coupée avec l'appareil sous tension. | Vérifier le raccordement du frein. | |
Frein en surcharge en raison d'une surintensité > 2 A | – S'assurer que le frein raccordé est admissible. – Contrôler le frein. | |
Frein en surcharge en raison d'une mise sous tension trop fréquente (> 0.5 Hz) | Réduire la cadence de démarrage du frein. | |
Défaut : 12.02 (0C02hex | 3074dec) Description : Tension de frein DC 24 V en dehors de la plage admissible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation DC 24 V est en dehors de la plage de tolérance 24 – 26.4 V. | Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. | |