Fallo 12 Freno

Fallo: 12.01 (0C01hex | 3073dec)

Descripción: Fallo de salida del freno

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No hay ningún freno conectado.

– Compruebe la conexión del freno.

– Compruebe la puesta en marcha.

El cable del freno se ha separado en estado conectado.

Compruebe la conexión del freno.

El freno se ha visto sobrecargado por una sobrecorriente > 2 A.

– Asegúrese de que el freno conectado está permitido.

– Compruebe el freno.

El freno se ha visto sobrecargado por conexión frecuente (> 0.5 Hz).

Reduzca la frecuencia de conmutación del freno.

Fallo: 12.02 (0C02hex | 3074dec)

Descripción: Tensión del freno de 24 V CC fuera del rango de tolerancia

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La tensión de alimentación de 24 V CC se encuentra fuera del rango de tolerancia 24 – 26.4 V.

Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC.