Défaut 51 Traitement analogique

Défaut : 51.01 (3301hex | 13057dec)

Description : Courant à l'entrée de courant analogique trop bas

 

Réaction : Entrée analogique – Inférieure à limite 4 mA

Cause

Action

Le courant d'entrée de l'entrée analogique est inférieur à 4 mA.

– Vérifier le câblage.

– Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique.

Défaut : 51.02 (3302hex | 13058dec)

Description : Commutation tension - courant erronée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La configuration matérielle pour commuter entre entrée de tension et entrée de courant sur l'appareil de base n'est pas compatible avec le paramétrage de l'entrée analogique.

– Vérifier la position du commutateur pour la configuration du courant / de la tension.

ou

– Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique.