Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
AVISO

En caso de utilizarse una pasarela CFX.., debe adoptarse una temperatura con 5 K más de lo esperado en el armario de conexiones para el cálculo de la reducción.
- Ejemplo:
- Temperatura esperada en el armario de conexiones: 45 °C
- Temperatura para el cálculo de la reducción: 45 °C + 5 K = 50 °C
Las siguientes tablas muestran los valores para la reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red Ured, la temperatura ambiente T (con T > 40 °C) y la frecuencia PWM fPWM:
L | Longitud de cable tras la reducción |
L4 kHz | Longitud máxima del cable del motor con fPWM = 4 kHz, consulte el capítulo Cable de alimentación del motor |
T | Temperatura ambiente |
La siguiente tabla recoge los valores L_4_kH necesarios para calcular la reducción de la longitud del cable.
Variador | fPWM | Longitud del cable L4 kHz en m | |
|---|---|---|---|
Apantallado | Sin apantallar | ||
Tamaño 0S, trifásico | 4 kHz | 50 | 100 |
Tamaño 0S, trifásico | 4 kHz | 100 | 200 |
Tamaño 0S, monofásico | 4 kHz | 75 | 100 |
Tamaño 0S, monofásico | 4 kHz | 100 | 200 |
Tamaño 0L, | 4 kHz | 100 | 200 |
Variador | fPWM | Longitud del cable L | |
|---|---|---|---|
URed: 3 × 400 V | URed: 3 x 500 V | ||
Tamaño 0S, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 40 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C |
Funcionamiento hasta máximo 40 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | No es posible | |
Tamaño 0S, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
Tamaño 0L, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
Variador | fPWM | Longitud del cable L |
|---|---|---|
URed: 1 × 230 V | ||
Tamaño 0S, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
Tamaño 0S, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
Tamaño 0L, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |