Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
AVISO

En caso de utilizarse una pasarela CFX.., debe adoptarse una temperatura con 5 K más de lo esperado en el armario de conexiones para el cálculo de la reducción.
- Ejemplo:
- Temperatura esperada en el armario de conexiones: 45 °C
- Temperatura para el cálculo de la reducción: 45 °C + 5 K = 50 °C
AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C:
Icont | Corriente continua de salida |
Inom | Corriente nominal de salida |
T | Temperatura ambiente |
Variador | fPWM | Corriente continua ICont | |
|---|---|---|---|
URed: 3 × 400 V | URed: 3 x 500 V | ||
Tamaño 0S, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Funcionamiento hasta máximo 40 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | Funcionamiento hasta máximo 40 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | No es posible | |
Tamaño 0S, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C | Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
Tamaño 0L, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
Tamaño 0L, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
Variador | fPWM | Corriente continua ICont |
|---|---|---|
URed: 1 × 230 V | ||
Tamaño 0S | 4 kHz | Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
Tamaño 0S | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
8 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
Tamaño 0L, | 4 kHz |
Funcionamiento hasta máximo 60 °C |
8 kHz | Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz | Funcionamiento hasta máximo 55 °C |