输出电流的降额,基于电源电压、环境温度和PWM频率

提示

使用CFX..网关时,计算降额时的温度必须比电控柜中的预期温度高5 K。
  • 示例:
  • 预计电控柜温度: 45 °C
  • 计算降额时的温度: 45 °C + 5 K = 50 °C

提示

对于介于400至500 V之间的电压,需要进行线性插补。

下表列出了根据电源电压U电源和环境温度T > 40°C而确定的降额:

I持续输出电流

持续

I额定

额定输出电流

T

环境温度

MOVITRAC® classic,3相

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源: 3 × 400 V

U电源: 3 x 500 V

规格0S,
3相
≤3.2 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高40 °C的温度下运行

8 kHz

在最高50 °C的温度下运行

在最高40 °C的温度下运行

16 kHz

在最高50 °C的温度下运行

无法实现

规格0S,
3相
4.2 A和5.5 A

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

规格0L,
3相
≤ 12.5 A

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

规格0L,
3相
16 A和24 A

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高50 °C的温度下运行

MOVITRAC® classic,单相

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源: 1 × 230 V

规格0S
≤3.4 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高50 °C的温度下运行

16 kHz

在最高50 °C的温度下运行

规格0S
4.2 A

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行

规格0L,
单相

4 kHz

在最高60 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行