Déclassement du courant de sortie en raison de la tension réseau, de la température ambiante et de la fréquence PWM

REMARQUE

En cas d'utilisation d'une passerelle CFX.., la température à prendre en compte pour le calcul du déclassement doit être supérieure de 5 K à celle attendue dans l'armoire de commande.
  • Exemple
  • Température attendue dans l'armoire de commande : 45 °C
  • Température pour le calcul du déclassement : 45 °C + 5 K = 50 °C

REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.

Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Urés et de la température ambiante T > 40 °C.

Ipermanent

Courant de sortie permanent

Inom

Courant de sortie nominal

T

Température ambiante

MOVITRAC® classic, triphasé

Variateur de vitesse

fPWM

Courant permanent Ipermanent

Urés : 3 × 400 V

Urés : 3 x 500 V

Taille 0S,
triphasé
≤ 3.2 A

4 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Impossible

Taille 0S,
triphasé
4.2 A et 5.5 A

4 kHz

Exploitation jusqu'à 60 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Taille 0L,
triphasé
≤ 12.5 A

4 kHz

Exploitation jusqu'à 60 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Taille 0L,
triphasé
16 A et 24 A

4 kHz

Exploitation jusqu'à 60 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

MOVITRAC® classic, monophasé

Variateur de vitesse

fPWM

Courant permanent Ipermanent

Urés : 1 × 230 V

Taille 0S
≤ 3.4 A

4 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Taille 0S
4.2 A

4 kHz

Exploitation jusqu'à 60 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Taille 0L,
monophasé

4 kHz

Exploitation jusqu'à 60 °C maximum

8 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Exploitation jusqu'à 55 °C maximum