Étude et configuration
Informations complémentaires
- SEW-Workbench
- Logique d'étude et configuration
- Modes de régulation
- Concept de bloc fonction (FCB)
- Définition et spécifications de l'entraînement
- Recommandations pour le choix du moteur et du variateur de vitesse
- Courbes caractéristiques moteur - variateur
- Choix du variateur de vitesse
- Choix de la résistance de freinage
- Installation conforme à la directive CEM selon EN 61800-3
- Câble d'alimentation et liaison moteur
- Composants côté réseau
- Composants côté sortie
- Sélection de la tension d'alimentation 24 V
- Fonctions économie d'énergie
- Installation conforme à la norme UL