Planejamento de projeto
Informações adicionais
- SEW-Workbench
- Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
- Modo de controle
- Conceito FCB
- Seleção de acionamento e determinações do acionamento
- Recomendações para seleção de motores e conversores
- Curvas características do motor/conversor
- Seleção de um conversor
- Seleção da resistência de frenagem
- Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
- Cabos de alimentação da rede e do motor
- Componentes no lado da rede
- Componentes no lado de saída
- Seleção da tensão de alimentação de 24 V
- Funções de economia de energia
- Instalação conforme UL