Déclassement de la longueur de liaison en raison de la tension réseau, de la température ambiante et de la fréquence PWM
REMARQUE

En cas d'utilisation d'une passerelle CFX.., la température à prendre en compte pour le calcul du déclassement doit être supérieure de 5 K à celle attendue dans l'armoire de commande.
- Exemple
- Température attendue dans l'armoire de commande : 45 °C
- Température pour le calcul du déclassement : 45 °C + 5 K = 50 °C
Les tableaux suivants indiquent les valeurs du déclassement de la longueur de liaison en fonction de la tension réseau Uréseau, de la température ambiante T (pour T > 40°C) et de la fréquence PWM fPWM.
L | Longueur de liaison selon le déclassement |
L4 kHz | Longueur de liaison moteur maximale pour fPWM = 4 kHz, voir le chapitre Liaison moteur. |
T | Température ambiante |
Le tableau suivant fournit les valeurs L_4_kH pour le calcul du déclassement de la longueur de liaison.
Variateur de vitesse | fPWM | Longueur de liaison L4 kHz en m | |
|---|---|---|---|
Blindé | Non blindé | ||
Taille 0S, triphasé | 4 kHz | 50 | 100 |
Taille 0S, triphasé | 4 kHz | 100 | 200 |
Taille 0S, monophasé | 4 kHz | 75 | 100 |
Taille 0S, monophasé | 4 kHz | 100 | 200 |
Taille 0L, | 4 kHz | 100 | 200 |
Variateur de vitesse | fPWM | Longueur de liaison L | |
|---|---|---|---|
Urés : 3 × 400 V | Urés : 3 x 500 V | ||
Taille 0S, | 4 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 40 °C maximum |
8 kHz |
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 40 °C maximum | |
16 kHz |
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Impossible | |
Taille 0S, | 4 kHz |
Exploitation jusqu'à 60 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
8 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
16 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 0L, | 4 kHz |
Exploitation jusqu'à 60 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
8 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
16 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
Variateur de vitesse | fPWM | Longueur de liaison L |
|---|---|---|
Urés : 1 × 230 V | ||
Taille 0S, | 4 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
8 kHz |
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
16 kHz |
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 0S, | 4 kHz |
Exploitation jusqu'à 60 °C maximum |
8 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
16 kHz |
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
Taille 0L, | 4 kHz |
Exploitation jusqu'à 60 °C maximum |
8 kHz |
Exploitation jusqu'à 60 °C maximum | |
16 kHz |
Exploitation jusqu'à 60 °C maximum |