Redução do comprimento do cabo devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM
INFORMAÇÃO

Ao utilizar um gateway CFX.., a temperatura para calcular o derating deve ser assumida como 5 K mais alta do que o esperado no painel elétrico.
- Exemplo:
- Temperatura esperada do painel elétrico: 45 °C
- Temperatura para cálculo do derating: 45 °C + 5 K = 50 °C
As tabelas a seguir mostram os valores de redução de potência do comprimento do cabo com base na tensão de rede Vrede, temperatura ambiente T (para T > 40 °C) e frequência PWM fPWM:
L | Comprimento do cabo após a redução |
L4 kHz | Comprimento máximo do cabo a fPWM = 4 kHz, consultar o capítulo Cabo de alimentação do motor |
T | Temperatura ambiente |
A tabela a seguir apresenta os valores de L_4_kH para o cálculo da redução da capacidade em função do comprimento do cabo.
Conversor | fPWM | Comprimento do cabo L4 kHz em m | |
|---|---|---|---|
blindado | sem blindagem | ||
Tamanho 0S, trifásico | 4 kHz | 50 | 100 |
Tamanho 0S, trifásico | 4 kHz | 100 | 200 |
Tamanho 0S, monofásico | 4 kHz | 75 | 100 |
Tamanho 0S, monofásico | 4 kHz | 100 | 200 |
Tamanho 0L, | 4 kHz | 100 | 200 |
Conversor | fPWM | Comprimento do cabo L | |
|---|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 x 500 V | ||
Tamanho 0S, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 40 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C |
Operação até o máximo de 40 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | impossível | |
Tamanho 0S, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 0L, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
Conversor | fPWM | Comprimento do cabo L |
|---|---|---|
Vrede: 1 × 230 V | ||
Tamanho 0S, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 0S, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | |
Tamanho 0L, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |