导线长度的降额,基于电源电压、环境温度和PWM频率
提示

使用CFX..网关时,计算降额时的温度必须比电控柜中的预期温度高5 K。
- 示例:
- 预计电控柜温度: 45 °C
- 计算降额时的温度: 45 °C + 5 K = 50 °C
下表显示了基于电源电压U电源、环境温度T(T > 40°C时)和PWM频率fPWM的导线长度降额的数值:
L | 降额后的导线长度 |
L4 kHz | fPWM = 4 kHz时的最大电机导线长度,参见电机导线一章 |
T | 环境温度 |
下表提供用于计算导线长度降额的L_4_kH值。
变频器 | fPWM | 电缆长度L4 kHz,单位:m | |
|---|---|---|---|
屏蔽 | 非屏蔽 | ||
规格0S,3相 | 4 kHz | 50 | 100 |
规格0S,3相 | 4 kHz | 100 | 200 |
规格0S,单相 | 4 kHz | 75 | 100 |
规格0S,单相 | 4 kHz | 100 | 200 |
规格0L, | 4 kHz | 100 | 200 |
变频器 | fPWM | 电缆长度L | |
|---|---|---|---|
U电源: 3 × 400 V | U电源: 3 x 500 V | ||
规格0S, | 4 kHz |
在最高55 °C的温度下运行 |
在最高40 °C的温度下运行 |
8 kHz |
在最高50 °C的温度下运行 |
在最高40 °C的温度下运行 | |
16 kHz |
在最高50 °C的温度下运行 | 无法实现 | |
规格0S, | 4 kHz |
在最高60 °C的温度下运行 |
在最高55 °C的温度下运行 |
8 kHz |
在最高55 °C的温度下运行 |
在最高55 °C的温度下运行 | |
16 kHz |
在最高55 °C的温度下运行 |
在最高50 °C的温度下运行 | |
规格0L, | 4 kHz |
在最高60 °C的温度下运行 |
在最高55 °C的温度下运行 |
8 kHz |
在最高55 °C的温度下运行 |
在最高55 °C的温度下运行 | |
16 kHz |
在最高55 °C的温度下运行 |
在最高55 °C的温度下运行 | |
变频器 | fPWM | 电缆长度L |
|---|---|---|
U电源:1 × 230 V | ||
规格0S, | 4 kHz |
在最高55°C的温度下运行 |
8 kHz |
在最高50°C的温度下运行 | |
16 kHz |
在最高50°C的温度下运行 | |
规格0S, | 4 kHz |
在最高60°C的温度下运行 |
8 kHz |
在最高55°C的温度下运行 | |
16 kHz |
在最高55°C的温度下运行 | |
规格0L, | 4 kHz |
在最高60°C的温度下运行 |
8 kHz |
在最高60°C的温度下运行 | |
16 kHz |
在最高60°C的温度下运行 |