Redução da corrente de saída devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM
INFORMAÇÃO

Ao utilizar um gateway CFX.., a temperatura para calcular o derating deve ser assumida como 5 K mais alta do que o esperado no painel elétrico.
- Exemplo:
- Temperatura esperada do painel elétrico: 45 °C
- Temperatura para cálculo do derating: 45 °C + 5 K = 50 °C
INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.
A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T > 40 °C:
IContínua | Corrente de saída contínua |
Inom | Corrente nominal de saída |
T | Temperatura ambiente |
Conversor | fPWM | Corrente contínua IContínua | |
|---|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 x 500 V | ||
Tamanho 0S, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 40 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | Operação até o máximo de 40 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | impossível | |
Tamanho 0S, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C | Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
Tamanho 0L, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
Tamanho 0L, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C |
Operação até o máximo de 50 °C | |
Conversor | fPWM | Corrente contínua IContínua |
|---|---|---|
Vrede: 1 × 230 V | ||
Tamanho 0S | 4 kHz | Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 0S | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
8 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | |
Tamanho 0L, | 4 kHz |
Operação até o máximo de 60 °C |
8 kHz | Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz | Operação até o máximo de 55 °C |