Factores que reducen la potencia

Las siguientes condiciones de funcionamiento y ambientales pueden requerir una reducción de la corriente de salida.

Información adicional
  • Reducción de potencia debido a la frecuencia del campo rotacional
  • Reducción de potencia debido a la altitud de la instalación
  • Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
  • Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
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
  • Planificación de proyecto
  • Selección de un variador
  • Factores que reducen la potencia