Información general
Unidad | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 218 | 345 | 459 | 756 | 910 |
Consumo de potencia 24 V | W | 30 | 15 | 20 | ||
Supresión de interferencias | – | Supresión de interferencias integrada | ||||
Conexión PE | – | Perno M6 | Perno M8 | Perno M10 | ||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | ||||
Tierra | – | 6.2 | 11.7 | 23.7 | ||
Dimensiones | – | Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales | ||||