Informação geral
Unidade | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 218 | 345 | 459 | 756 | 910 |
Consumo de potência 24 V | W | 30 | 15 | 20 | ||
Supressão de interferência | – | Com supressão de interferência integrada | ||||
Conexão PE | – | Pino M6 | Pino M8 | Pino M10 | ||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | 1/min | 1 | ||||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | ||||
Peso | – | 6.2 | 11.7 | 23.7 | ||
Dimensões | – | ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais | ||||