概述
单位 | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 4 | 5 | 6 | |||
型号 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 218 | 345 | 459 | 756 | 910 |
功率消耗24 V | W | 30 | 15 | 20 | ||
防干扰 | – | 集成安装了基础去干扰装置 | ||||
PI连接 | – | M6销轴 | M8销轴 | M10销轴 | ||
每分钟允许的电源开/关次数 | 1/min | 1 | ||||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||||
质量 | – | 6.2 | 11.7 | 23.7 | ||
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | ||||