Freno chopper
Unidad | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 6.7 | 4.2 | 2.7 | 2 | |
Potencia continua freno chopper | kW | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 150 % × potencia continua del freno chopper × 0.9 | ||||
Contactos de conexión X2 | – | Perno M8 / | Perno M10 | |||