Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
Las siguientes tablas muestran los valores para la reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red Ured, la temperatura ambiente T (con T > 40 °C) y la frecuencia PWM fPWM:
L | Longitud de cable tras la reducción |
L4 kHz | Longitud máxima del cable del motor con fPWM = 4 kHz, consulte el capítulo Cable de alimentación del motor |
T | Temperatura ambiente |
MOVITRAC® advanced, trifásico
Variador |
fPWM | Longitud de cable L en m | |
|---|---|---|---|
URed: 3 × 400 V | URed: 3 × 500 V | ||
Tamaño 0S
| 4 kHz |
|
|
8 kHz |
| No es posible | |
16 kHz |
| No es posible | |
Tamaño 0S
| 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
| No es posible | |
Tamaño 0L
| 4 kHz |
| |
8 kHz |
| ||
16 kHz |
|
| |
Tamaño 0L
| 4 kHz |
| |
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
Variador |
fPWM | Longitud de cable L en m |
|---|---|---|
URed: 3 × 230 V | ||
Tamaño 0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamaño 0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamaño 0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamaño 0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
|
MOVITRAC® advanced, monofásico
Variador |
fPWM | Longitud de cable L en m |
|---|---|---|
URed: 1 × 230 V | ||
Tamaño 0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamaño 0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamaño 0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamaño 0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
|