Derating der Leitungslänge aufgrund der Netzspannung, Umgebungstemperatur und PWM-Frequenz

Die folgenden Tabellen zeigen die Werte für das Derating der Leitungslänge aufgrund der Netzspannung UNetz, Umgebungstemperatur T (bei T > 40°C) und PWM-Frequenz fPWM:

L

Leitungslänge nach Derating

L4 kHz

maximale Motorleitungslänge bei fPWM = 4 kHz, siehe Kapitel Motorzuleitung

T

Umgebungstemperatur

MOVITRAC® advanced, 3-phasig

Umrichter

 

fPWM

Leitungslänge L in m

UNetz: 3 × 400 V

UNetz: 3 × 500 V

Baugröße 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C


Betrieb bis maximal 40 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

nicht möglich

16 kHz


Betrieb bis maximal 40 °C

nicht möglich

Baugröße 0S
≥ 3.2 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

nicht möglich

Baugröße 0L
≤ 12.5 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C


Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0L
16 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C


Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C


Betrieb bis maximal 50 °C

Umrichter

 

fPWM

Leitungslänge L in m

UNetz: 3 × 230 V

Baugröße 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 40 °C

Baugröße 0S
≥ 3.4 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

Baugröße 0L
14 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

MOVITRAC® advanced, 1-phasig

Umrichter

 

fPWM

Leitungslänge L in m

UNetz: 1 × 230 V

Baugröße 0S
≤ 3.4 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0S
4.2 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

Baugröße 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0L
11 A

 

4 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

8 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C

16 kHz


Betrieb bis maximal 55 °C