Redução de potênciado comprimento do cabo devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM

As tabelas a seguir mostram os valores de redução de potência do comprimento do cabo com base na tensão de rede Vrede, temperatura ambiente T (para T > 40 °C) e frequência PWM fPWM:

L

Comprimento do cabo após a redução

L4 kHz

Comprimento máximo do cabo a fPWM = 4 kHz, consultar o capítulo Cabo de alimentação do motor

T

Temperatura ambiente

MOVITRAC® advanced, trifásico

Conversor

 

fPWM

Comprimento do cabo L em m

Vrede: 3 × 400 V

Vrede: 3 × 500 V

Tamanho 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 50 °C


Operação até o máximo de 40 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

impossível

16 kHz


Operação até o máximo de 40 °C

impossível

Tamanho 0S
≥ 3.2 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

impossível

Tamanho 0L
≤ 12.5 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 55 °C


Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0L
16 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C


Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 55 °C


Operação até o máximo de 50 °C

Conversor

 

fPWM

Comprimento do cabo L em m

Vrede: 3 × 230 V

Tamanho 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 40 °C

Tamanho 0S
≥ 3.4 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

Tamanho 0L
14 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

MOVITRAC® advanced, monofásico

Conversor

 

fPWM

Comprimento do cabo L em m

Vrede: 1 × 230 V

Tamanho 0S
≤ 3.4 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0S
4.2 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

Tamanho 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0L
11 A

 

4 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz


Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz


Operação até o máximo de 55 °C