Planejamento de projeto

Informações adicionais
  • SEW-Workbench
  • Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
  • Modo de controle
  • Conceito FCB
  • Seleção de acionamento e determinações do acionamento
  • Recomendações para seleção de motores e conversores
  • Curvas características do motor/conversor
  • Seleção de um conversor
  • Seleção da resistência de frenagem
  • Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
  • Cabos de alimentação da rede e do motor
  • Componentes no lado da rede
  • Componentes no lado de saída
  • Seleção da tensão de alimentação de 24 V
  • Funções de economia de energia
  • Instalação conforme UL
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
  • Planejamento de projeto