Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
Os conversores são destinados à montagem em máquinas e em sistemas. Eles atendem ao padrão EMC EN 61800-3 "Acionamentos elétricos de velocidade variável".
Observando a instalação conforme EMC, verifica-se o cumprimento dos respectivos pré-requisitos para uma marca CE com base na diretriz EMC 2014/30/UE.
A unidade não se destina ao uso em ambientes residenciais. Em um ambiente residencial, esta unidade pode causar interferência de rádio que pode afetar a recepção de rádio e pode exigir medidas de prevenção de interferência.
Informações adicionais