导线长度的降额,基于电源电压、环境温度和PWM频率
下表显示了基于电源电压U电源、环境温度T(T > 40°C时)和PWM频率fPWM的导线长度降额的数值:
L | 降额后的导线长度 |
L4 kHz | fPWM = 4 kHz时的最大电机导线长度,参见电机导线一章 |
T | 环境温度 |
MOVITRAC® advanced,3相
变频器 |
fPWM | 电缆长度L(单位:m) | |
|---|---|---|---|
U电源: 3 × 400 V | U电源: 3 × 500 V | ||
规格0S
| 4 kHz |
|
|
8 kHz |
| 无法实现 | |
16 kHz |
| 无法实现 | |
规格0S
| 4 kHz |
|
|
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
| 无法实现 | |
规格0L
| 4 kHz |
| |
8 kHz |
| ||
16 kHz |
|
| |
规格0L
| 4 kHz |
| |
8 kHz |
|
| |
16 kHz |
|
| |
变频器 |
fPWM | 电缆长度L(单位:m) |
|---|---|---|
U电源: 3 × 230 V | ||
规格0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
规格0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
规格0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
规格0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
|
MOVITRAC® advanced,1相
变频器 |
fPWM | 电缆长度L(单位:m) |
|---|---|---|
U电源: 1 × 230 V | ||
规格0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
规格0S
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
规格0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
规格0L
| 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
|