输出电流的降额,基于电源电压、环境温度和PWM频率

提示

对于介于400至500 V之间的电压,需要进行线性插补。

下表列出了根据电源电压U电源和环境温度T > 40°C而确定的降额。当环境温度 ≤ 40°C时,适用40 °C的数值。

I持续输出电流

持续

I额定

额定输出电流

T

环境温度

MOVITRAC® advanced,3相

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源: 3 × 400 V

U电源: 3 x 500 V

规格0S
≤ 2.5 A

4 kHz

在最高50 °C的温度下运行

在最高40 °C的温度下运行

8 kHz

在最高50 °C的温度下运行

无法实现

16 kHz

在最高40 °C的温度下运行

无法实现

规格0S
≥ 3.2 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高50 °C的温度下运行

无法实现

规格0L
≤ 12.5 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高50 °C的温度下运行

规格0L
16 A

4 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

8 kHz

在最高55 °C的温度下运行

在最高55 °C的温度下运行

16 kHz

在最高50 °C的温度下运行

在最高50 °C的温度下运行

规格3

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格4

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格5

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格6

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格7
MCX91A-2200-503-4.. –
MCX91A-2500-503-4..

4 kHz

8 kHz

规格7
MCX91-3000-503-4..

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

规格8
MCX91A-3800-503-4.. –
MCX91A-5880-503-4..

2.5 kHz

4 kHz

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源: 3 × 230 V

规格0S
MCX91A-0017-2E3-4.. –
MCX91A-0025-2E3-4..

4 kHz


在最高50 °C的温度下运行

8 kHz


在最高50 °C的温度下运行

16 kHz


在最高40 °C的温度下运行

规格0S
MCX91A-0034-2E3-4.. –
MCX91A-0055-2E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格0L

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格3

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格4

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格5

4 kHz

8 kHz

16 kHz

规格6

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MOVITRAC® advanced,1相

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源: 1 × 230 V

规格0S
≤ 3.4 A

4 kHz


在最高50 °C的温度下运行

8 kHz

16 kHz


在最高50 °C的温度下运行

规格0S
4.2 A

4 kHz


在最高55 °C的温度下运行

8 kHz


在最高55 °C的温度下运行

16 kHz


在最高55 °C的温度下运行

规格0L
≤ 9.3 A

4 kHz


在最高55 °C的温度下运行

8 kHz


在最高55 °C的温度下运行

16 kHz


在最高50 °C的温度下运行

规格0L
11 A

4 kHz


在最高55 °C的温度下运行

8 kHz


在最高55 °C的温度下运行

16 kHz


在最高50 °C的温度下运行