Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM

AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.

La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C. Para temperaturas ambiente ≤ 40 °C, se aplica el valor de 40 °C.

Icont

Corriente continua de salida

Inom

Corriente nominal de salida

T

Temperatura ambiente

MOVITRAC® advanced, trifásico

Variador

fPWM

Corriente continua ICont

URed: 3 × 400 V

URed: 3 x 500 V

Tamaño 0S
≤ 2.5 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Funcionamiento hasta máximo 40 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

No es posible

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 40 °C

No es posible

Tamaño 0S
≤ 3.2 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

No es posible

Tamaño 0L
≤ 12.5 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L
16 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 3

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 4

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 5

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 6

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 7
MCX91A-2200-503-4.. –
MCX91A-2500-503-4..

4 kHz

8 kHz

Tamaño 7
MCX91-3000-503-4..

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

Tamaño 8
MCX91A-3800-503-4.. –
MCX91A-5880-503-4..

2.5 kHz

4 kHz

Variador

fPWM

Corriente continua ICont

URed: 3 × 230 V

Tamaño 0S
MCX91A-0017-2E3-4.. –
MCX91A-0025-2E3-4..

4 kHz


Funcionamiento hasta máximo 50 °C

8 kHz


Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz


Funcionamiento hasta máximo 40 °C

Tamaño 0S
MCX91A-0034-2E3-4.. –
MCX91A-0055-2E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 0L

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 3

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 4

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 5

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Tamaño 6

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MOVITRAC® advanced, monofásico

Variador

fPWM

Corriente continua ICont

URed: 1 × 230 V

Tamaño 0S
≤ 3.4 A

4 kHz


Funcionamiento hasta máximo 50 °C

8 kHz

16 kHz


Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0S
4.2 A

4 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Tamaño 0L
≤ 9.3 A

4 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz


Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L
11 A

4 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz


Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz


Funcionamiento hasta máximo 50 °C