Factores que reducen la potencia
Las siguientes condiciones de funcionamiento y ambientales pueden requerir una reducción de la corriente de salida.
Información adicional
- Reducción de potencia debido a la frecuencia del campo rotacional
- Reducción de potencia debido a la altitud de la instalación
- Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
- Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM