DIP开关S1/6
功率等级更低的电机
- DIP开关S1/6激活时允许将MOVIMOT®变频器分配给小一个功率等级的电机。设备额定功率保持不变。
- 使用功率更小的电机时,MOVIMOT®变频器的功率等级与电机相比更高。因此可提高驱动装置的过载容量。运行过程中可能会短暂出现更大的电流冲击,从而导致更高的扭矩。
- DIP开关S1/6的作用在于短暂利用电机尖峰时刻。设备的电流极限总是相同,与开关设置无关。根据开关位置的不同,电机保护功能将做相应的调整。
- 在S1/6 =“ON”的运行模式中,不可能有电动机的失步保护。
- DIP开关S1/6所需的设置取决于电机型号和MOVIMOT®变频器中的Drive-Ident模块。
- 首先检查MOVIMOT®变频器中Drive-Ident模块的型号。按照下表设置DIP开关S1/6。
更多的信息