工作点为400 V/50 Hz的电机

适用于配备以下电机识别模块的MOVIMOT®:

电机识别模块

电机

标记

标志色

部件号

电源电压
[V]

电源频率
[Hz]

DR2S/400/50

浅灰色/白色条纹

28249720

230/400

50

DRS/400/50

白色

18214371

230/400

50

DRE/400/50

橙色

18214398

230/400

50

DRP/230/400

棕色

18217907

230/400

50

DRN/400/50

浅蓝色

28222040

230/400

50

DRU/400/50

深棕色/
白色条纹

28291646

230/400

50

设置DIP开关S1/6:

功率

电机类型

MOVIMOT®变频器MM..D-503-00

 

采用☆连接的电机

采用△连接的电机

kW

 

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DR2S63M4/..

DR63L4/..

DRE80S4/..

DRN71MS4

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DR2S71MS4/..

DRS71S4/..

DRE80S4/..

DRN71M4

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DR2S71M4/..

DRS71M4/..

DRE80M4/..

DRN80MK4

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DR2S80MK4/..

DRS80S4/..

DRE80M4/..

DRP90M4/..

DRN80M4/..

DRU90S4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DR2S80M4/..

DRS80M4/..

DRE90M4/..

DRP90L4/..

DRN90S4/..

DRU100LSR4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DR2S90S4/..

DRS90M4/..

DRE90L4/..

DRP100M4/..

DRN90L4/..

DRU100LS4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DR2S90L4/..

DRS90L4/..

DRE100M4/..

DRP100L4/..

DRN100LS4/..

DRU100L4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DR2S100LS4/..

DRS100M4/..

DRE100LC4/..

DRP112M4/..

DRN100L4/..

DRU112M4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–

4.0

DR2S100L4/..

DRS100LC4/..

DRE132S4/..

DRN112M4/..

DRU132S4/..

MM40D..

–

–

–