工作点为380 V/60 Hz的电机(巴西ABNT规定)

适用于配备以下电机识别模块的MOVIMOT®:

电机识别模块

电机

标记

标志色

部件号

电源电压
[V]

电源频率
[Hz]

DRS/DRE/380/60

红色

18234933

220/380

60

DRN/380/60

红色/白色条纹

28240227

220/380

60

设置DIP开关S1/6:

功率

电机类型

MOVIMOT®变频器MM..D-503-00

采用☆连接的电机

采用△连接的电机

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRN71MS4/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRS71S4/..

DRN71M4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRS71M4/..

DRN80MK4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRE80S4/..

DRN80M4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRE80M4/..

DRN90S4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRE90M4/..

DRN90L4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRE90L4/..

DRN100LM4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRE100M4/..

DRN100L4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–

4.0

DRE100L4/..

DRN100L4/..

MM40D..

–

–

–