Motor con punto de funcionamiento 380 V/60 Hz (norma ABNT para Brasil)

Apto para MOVIMOT® con los siguientes módulos DIM:

Módulo DIM

Motor

Identificación

Color distintivo

Ref. de pieza

Tensión de red
V

Frecuencia de red
Hz

DRS/DRE/380/60

Rojo

18234933

220/380

60

DRN/380/60

Rayado en rojo y blanco

28240227

220/380

60

Ajuste de interruptor DIP S1/6:

Potencia

Tipo de motor

Variador MOVIMOT® MM..D-503-00

Motor con conexión ☆

Motor con conexión △

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRN71MS4/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRS71S4/..

DRN71M4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRS71M4/..

DRN80MK4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRE80S4/..

DRN80M4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRE80M4/..

DRN90S4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRE90M4/..

DRN90L4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRE90L4/..

DRN100LM4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRE100M4/..

DRN100L4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–

4.0

DRE100L4/..

DRN100L4/..

MM40D..

–

–

–