Interruptores DIP S1/6
Clase de potencia de motor inferior
- Si está activado, el interruptor DIP S1/6 permite asignar el variador MOVIMOT® a un motor con una clase de potencia inferior. La potencia nominal de la unidad permanece inalterada.
- Al utilizar un motor con potencia inferior, el variador MOVIMOT® queda un nivel de potencia por encima del motor. Eso le permite incrementar la capacidad de sobrecarga del accionamiento. Se puede aplicar brevemente una corriente mayor, que tendrá como resultado un par más elevado.
- El propósito del interruptor DIP S1/6 es la utilización a corto plazo del par máximo admisible del motor. El límite de la corriente de la unidad correspondiente siempre es el mismo, independientemente de cuál sea el ajuste del interruptor. La función de protección de motor se adapta teniendo en cuenta el ajuste del interruptor.
- En este modo de funcionamiento con S1/6 = "ON", no es posible ninguna protección de bloqueo del motor.
- El ajuste necesario del interruptor DIP S1/6 depende del tipo de motor y, por ello, también del módulo DIM del variador MOVIMOT®.
- Seguidamente, compruebe el tipo del módulo DIM del variador MOVIMOT®. Ajuste el interruptor DIP S1/6 conforme a las siguientes tablas.
Información adicional