Interrupteur DIP S1/6
Taille de moteur inférieure à celle attendue
- Lorsqu'il est activé, l'interrupteur DIP S1/6 permet d'associer le variateur de vitesse MOVIMOT® à un moteur d'une taille inférieure à celle attendue. La puissance nominale de l'appareil reste donc inchangée.
- En cas d'utilisation d'une puissance inférieure, le variateur de vitesse MOVIMOT® correspond, du point de vue du moteur, à un niveau de puissance supérieur. Cela permet d'augmenter la capacité de surcharge de l'entraînement. Il est possible d'appliquer brièvement un courant plus important, ce qui se traduit par des couples plus élevés.
- L'objectif de l'interrupteur DIP S1/6 est de permettre l'exploitation sur une courte durée du couple crête du moteur. La limite de courant de l'appareil concerné reste constante, quelle que soit la position de l'interrupteur. La fonction de protection thermique du moteur est adaptée en fonction de la position de l'interrupteur.
- Dans ce mode d'exploitation, lorsque S1/6 = "ON", aucune protection contre le décrochage du moteur n'est possible.
- Le réglage requis de l'interrupteur DIP S1/6 dépend du type de moteur et, par conséquent, du module d'identification moteur intégré au variateur de vitesse MOVIMOT®.
- Vérifier d'abord le type du module d'identification moteur intégré au variateur de vitesse MOVIMOT®. Régler l'interrupteur DIP S1/6 conformément aux tableaux suivants.
Informations complémentaires