Moteur avec plage de tension 50/60 Hz

Applicable pour les MOVIMOT® avec les modules d'identification moteur suivants

Module d'identification moteur

Moteur

Identification

Couleur

Référence

Tension réseau V

Fréquence réseau Hz

DRS/DRE/50/60

Violet

18214444

220 – 240 /

50

380 – 415

254 – 277 /

60

440 – 480

DRS/DRN/50/60

Vert blanc

28241827

220 – 230 /

50

380 – 400

266 / 460

60

DRN/50/60

Rayé

Violet/blanc

28249747

220 – 230 /

50

380 – 400

266 / 460

60

Réglage de l'interrupteur DIP S1/6

Puissance

Type de moteur

Variateur de vitesse MOVIMOT® MM..D-503-00

kW

Moteur en branchement ☆

Moteur en branchement △

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DR63L4/..

DRN71MS4/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRS71S4/..

DRN71M4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRS71M4/..

DRN80MK4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRE80M4/..

DRN80M4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRE90M4/..

DRN90S4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRE90L4/..

DRN90L4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRE100L4/..

DRN100LM4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRE100LC4/..

DRN100L4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–

4.0

DRE132S4/..

DRN112M4/..

MM40D..

–

–

–