Moteur avec point de fonctionnement 400 V/50 Hz et technologie LSPM

Applicable pour MOVIMOT® avec les modules d'identification moteur suivants.

Module d'identification moteur

Moteur

Marquage

Couleur

Référence

Tension réseau
V

Fréquence réseau
Hz

DRU...J/400/50

Gris

28203194

230/400

50

Réglage de l'interrupteur DIP S1/6

Puissance

Type de moteur

Variateur de vitesse MOVIMOT® MM..D-503-00

Moteur en branchement ☆

Moteur en branchement △

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRU71SJ/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRU71MJ4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRU80SJ4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRU80MJ4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRU90MJ4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRU90LJ4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRU100MJ4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRU100LJ4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–