Motor com ponto de operação 400 V/50 Hz e tecnologia LSPM

Válido para MOVIMOT® com o seguinte módulo de identificação do acionamento:

Módulo de identificação do acionamento

Motor

Identificação

Cor de identificação

Código

Tensão de entrada
V

Frequência de rede 
Hz

DRU...J/400/50

Cinza

28203194

230/400

50

Configuração da chave DIP S1/6:

Potência

Tipo do motor

Conversor MOVIMOT® MM..D-503-00

Motor com conexão ☆

Motor com conexão △

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRU71SJ/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRU71MJ4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRU80SJ4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRU80MJ4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRU90MJ4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRU90LJ4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRU100MJ4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRU100LJ4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–