工作点为400 V/50 Hz以及采用LSPM技术的电机

适用于配备以下电机识别模块的MOVIMOT®:

电机识别模块

电机

标记

标志色

部件号

电源电压
[V]

电源频率
[Hz]

DRU...J/400/50

灰色

28203194

230/400

50

设置DIP开关S1/6:

功率

电机类型

MOVIMOT®变频器MM..D-503-00

采用☆连接的电机

采用△连接的电机

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRU71SJ/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRU71MJ4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRU80SJ4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRU80MJ4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRU90MJ4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRU90LJ4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRU100MJ4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRU100LJ4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–