Chave DIP S1/6

Nível de potência do motor menor

  • Se for ativada, a chave DIP S1/6 permite a atribuição do conversor MOVIMOT® para um motor de menor potência nominal. A potência nominal da unidade permanece inalterada.
  • Ao utilizar um motor com uma potência menor, o conversor MOVIMOT® possui, em relação ao motor, um nível de potência maior. Como tal, deve ser aumentada a capacidade de sobrecarga do acionamento. Uma corrente maior pode ser fornecida por um curto período de tempo, resultando em torques maiores.
  • O objetivo do microinterruptor S1/6 é o aproveitamento por alguns instantes, do maior torque do motor. O limite de corrente da respectiva unidade é sempre o mesmo, independente da posição da chave. A função de proteção do motor é ajustada dependendo da posição desta chave.
  • Neste modo de operação, com S1/6 = "ON" não é possível a proteção do motor contra arriamento.
  • A configuração necessária da chave DIP S1/6 depende do tipo do motor e, por isso, também do módulo de identificação do acionamento no conversor MOVIMOT®.
  • Verificar primeiro o tipo do módulo de identificação do acionamento no conversor MOVIMOT®. Configurar a chave S1/6 segundo as seguintes tabelas.