Motor com ponto de operação 380 V/60 Hz (ABNT-regulamentação para Brasil)

Válido para MOVIMOT® com os seguintes módulos de identificação do acionamento:

Módulo de identificação do acionamento

Motor

Identificação

Cor de identificação

Código

Tensão de entrada
V

Frequência de rede 
Hz

DRS/DRE/380/60

Vermelho

18234933

220/380

60

DRN/380/60

Vermelho/branco listrado

28240227

220/380

60

Configuração da chave DIP S1/6:

Potência

Tipo do motor

Conversor MOVIMOT® MM..D-503-00

Motor com conexão ☆

Motor com conexão △

kW

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DRN71MS4/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DRS71S4/..

DRN71M4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DRS71M4/..

DRN80MK4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DRE80S4/..

DRN80M4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DRE80M4/..

DRN90S4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DRE90M4/..

DRN90L4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DRE90L4/..

DRN100LM4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRE100M4/..

DRN100L4/..

MM30D..

MM40D..

MM40D..

–

4.0

DRE100L4/..

DRN100L4/..

MM40D..

–

–

–