Interrupteur DIP S1/7

Réglage de la fréquence PWM maximale

  • Si l'interrupteur DIP S1/7 est réglé sur "OFF", le variateur de vitesse MOVIMOT® fonctionne avec une fréquence PWM de 4 kHz.
  • Si l'interrupteur DIP S1/7 est réglé sur "ON", le variateur de vitesse MOVIMOT® fonctionne avec une fréquence PWM de 16 kHz (niveau sonore réduit). Les MOVIMOT® commutent graduellement, en fonction de la température du radiateur et de la charge, sur des fréquences d'horloge inférieures.