Interrupteur DIP S1/5

Protection thermique moteur activée / désactivée

En cas de montage du variateur de vitesse MOVIMOT® à proximité du moteur (en déporté), désactiver la protection thermique moteur.

Pour assurer la protection thermique moteur, utiliser un thermostat bilame TH. Lorsque la température nominale de déclenchement est atteinte, le thermostat TH ouvre le circuit de la sonde (voir le manuel du module répartiteur).