Motor con punto de funcionamiento 460 V/60 Hz

Apto para MOVIMOT® con los siguientes módulos DIM:

Módulo DIM

Motor

Identificación

Color distintivo

Ref. de pieza

Tensión de red
V

Frecuencia de red
Hz

DR2S/460/60

Rayado en amarillo y blanco

28249739

266/460

60

DRS/460/60

Amarillo

18214401

266/460

60

DRE/460/60

Verde

18214428

266/460

60

DRP/266/460

Beige

18217915

266/460

60

DRN/460/60

Rayado en azul y blanco

28241819

266/460

60

DRU/460/60

Rayado marrón claro/blanco

28312406

266/460

60

Ajuste de interruptor DIP S1/6:

Potencia

Tipo de motor

Variador MOVIMOT® MM..D-503-00

 

Motor con conexión ☆

Motor con conexión △

kW

 

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

S1/6 = OFF

S1/6 = ON

0.25

DR2S63M4/..

DRN71MS4/..

–

MM03D..

MM03D..

MM05D..

0.37

DR2S71MS4/..

DRS71S4/..

DRN71M4/..

MM03D..

MM05D..

MM05D..

MM07D..

0.55

DR2S71M4/..

DRS71M4/..

DRN80MK4/..

MM05D..

MM07D..

MM07D..

MM11D..

0.75

DR2S80MK4/..

DRS80S4/..

DRE80M4/..

DRP90M4/..

DRN80M4/..

DRU90S4/..

MM07D..

MM11D..

MM11D..

MM15D..

1.1

DR2S80M4/..

DRS80M4/..

DRE90M4/..

DRP90L4/..

DRN90S4/..

DRU90L4/..

MM11D..

MM15D..

MM15D..

MM22D..

1.5

DR2S90S4/..

DRS90M4/..

DRE90L4/..

DRP90L4/..

DRN90L4/..

DRU100LS4/..

MM15D..

MM22D..

MM22D..

MM30D..

2.2

DR2S90L4/..

DRS90L4/..

DRE100L4/..

DRP112M4/..

DRN100L4/..

DRU112MR4/..

MM22D..

MM30D..

MM30D..

MM40D..

3.0

DRU112M4/..

MM30D..

MM40D..

–

–

3.7

DR2S100LS4/..

DRS100M4/..

DRE100LC4/..

DRP132S4/..

DRN100L4/..

MM30D..

MM40D..

–

–

4.0

DR2S100L4/..

DRS100LC4/..

DRE132S4/..

DRN112M4/..

DRU132S4/..

MM40D..

–

–

–