Paramètre 700

Mode d'exploitation (si l'interrupteur DIP S2/3 est désactivé)

Ce paramètre permet de régler le mode d'exploitation du variateur de vitesse.

VFC /
Loi U/f

Réglage standard pour les moteurs asynchrones

Ce réglage convient aux applications générales telles que les convoyeurs à bande, les chariots de translation, etc.

VFC & levage

La fonction de levage règle automatiquement toutes les fonctions nécessaires à un levage simple.

AVERTISSEMENT

Risque lié à un démarrage inattendu de l'entraînement en cas d'utilisation du relais de signalisation K1 pour commander le frein.
Blessures graves ou mortelles.
  • Si le relais de signalisation K1 est utilisé pour piloter le frein, le paramétrage de la fonctionnalité du relais de signalisation ne doit pas être modifié.
  • Avant toute modification du paramètre P700, vérifier si le relais de signalisation est utilisé pour piloter le frein.

Pour le déroulement correct de la fonction de levage, il est conseillé de piloter le frein moteur via le variateur.

Le mode d'exploitation VFC & levage a une influence sur les paramètres suivants.

n°

Index déc.

Sous-index déc.

Nom

Valeur

P300

8515

0

Vitesse dém./arrêt

= 60 min-1

si la vitesse de démarrage / d'arrêt est réglée sur une valeur inférieure à 60 min-1.

P301

8516

0

Vitesse minimale

= 60 min-1

si la vitesse minimale est réglée sur une valeur inférieure à 60 min-1.

P303

8518

0

Limite de courant

= Courant nominal moteur

si la limite de courant est réglée sur une valeur inférieure au courant nominal moteur.

P323

8526

0

Prémagnétisation

= 20 ms

si la prémagnétisation est réglée sur une valeur inférieure à 20 ms.

P500

8557

0

Surveillance de vitesse

= 3 : moteur et générateur

P620

8350

0

Sortie signalisation relais K1

= 5 : Frein débloqué

P731

8749

0

Temps de déblocage du frein

= 200 ms

si le temps de déblocage du frein est réglé sur une valeur inférieure à 200 ms.

P732

8585

0

Temps de retombée du frein

= 200 ms

si le temps de retombée du frein est réglé sur une valeur inférieure à 200 ms.

P738

8893

0

Activation du déblocage du frein avec moteur à l'arrêt

= 0 : OFF

En mode d'exploitation VFC & levage, le variateur de vitesse MOVIMOT® vérifie si les valeurs de ces paramètres sont admissibles.

La surveillance de la vitesse ne peut pas être désactivée en mode VFC & levage.

La fonction "Déblocage frein avec moteur à l'arrêt" ne peut pas être activée en mode VFC & levage.

Le fonctionnement de la sortie du relais de signalisation est paramétrable.

VFC / Loi U/f + injection courant continu

Avec ce réglage, le moteur asynchrone est freiné via une injection de courant. Dans ce cas, le moteur freine sans résistance de freinage au niveau du variateur de vitesse.

AVERTISSEMENT

Danger dû à un freinage incontrôlé. Le freinage par injection de courant continu ne permet pas d'effectuer un arrêt contrôlé ni de respecter des rampes spécifiques.
Blessures graves ou mortelles.
  • Si nécessaire, utiliser un autre mode d'exploitation.