Parâmetro 700

Modo de operação (quando a chave DIP S2/3 está desativada)

Ajustar o modo de operação básico do conversor com este parâmetro.

VFC / curva característica V/f

Ajuste padrão para motores assíncronos.

Este ajuste é apropriado para aplicações gerais como esteiras de transporte, sistemas de translação etc.

VFC elevação

A função de elevação disponibiliza automaticamente todas as funções que são necessárias para a operação de um sistema de elevação simples.

ATENÇÃO

Perigo devido a uma partida inesperada do acionamento se utilizar o relé de sinal K1 para o controle do freio.
Morte ou ferimentos graves
  • Se utilizar o relé de sinal K1 para controlar o freio, não é possível alterar a parametrização da função do relé de sinal.
  • Antes de alterar o parâmetro P700, verificar se o relé de sinal é utilizado para controlar o freio.

Pré-requisito para correto funcionamento da função de elevação é o controle do motor com freio através do conversor.

O modo de operação sistema de elevação VFC afeta os seguintes parâmetros:

N.°

Index dec.

Subindex dec.

Nome

Valor

P300

8515

0

Rotação partida/parada

= 60 min-1

se a rotação partida/parada for colocada num valor menor que 60 min-1

P301

8516

0

Velocidade mínima

= 60 min-1

se a velocidade mínima for colocada num valor menor que 60 min-1

P303

8518

0

Limite de corrente

= Corrente nominal do motor

se o limite de corrente for colocado num valor menor que a corrente nominal do motor

P323

8526

0

Pré-magnetização

= 20 ms

se a pré-magnetização for colocada num valor menor que 20 ms

P500

8557

0

Monitoração de rotação

= 3: Modo motor/modo gerador

P620

8350

0

Saída de sinal K1

= 5: Freio liberado

P731

8749

0

Tempo de liberação do freio

= 200 ms

se o tempo de liberação do freio for configurado para um valor inferior a 200 ms

P732

8585

0

Tempo de atuação do freio

= 200 ms

se o tempo de atuação do freio for colocado num valor menor que 200 ms

P738

8893

0

Ativar liberação do freio sem liberação do acionamento

= 0: OFF

No modo de operação sistema de elevação VFC, o conversor MOVIMOT® verifica se os valores destes parâmetros são permitidos.

A monitoração de rotação não pode ser desativada no modo de operação elevação VFC.

A função "Liberação do freio sem liberação do acionamento" não pode ser ativada no modo de operação sistema de elevação VFC.

A função do sinal de saída a relé pode ser parametrizada.

VFC / U/f frenagem de corrente contínua

Neste ajuste, o motor assíncrono freia aplicando corrente contínua. Neste processo, o motor freia sem resistência de frenagem no conversor.

ATENÇÃO

Perigo devido a uma frenagem sem controle. Com frenagem de corrente contínua, não é possível nenhuma parada executada nem o cumprimento de uma determinada rampa.
Morte ou ferimentos graves
  • Se necessário, utilizar um outro modo de operação.